Hortum Birleştirme Elemanı QSM-4H-3
153328
GTIN 4052568033910
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Geçmeli burç Ø 4 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
1.7 mm