Oransal yön kontrol valfi MPYE-5-M5-420-B

162959

GTIN 4052568133047

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Pnömatik bağlantı 1
M5
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
100 l/min
Çalışma gerilimi aralığı DC
17 V - 30 V