T-Çabuk Bağlantı Rakoru QSTF-G3/8-8

186204

GTIN 4052568040086

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2
Dişi diş G3/8 - dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
6 mm