Rulmanlı Çabuk Bağlantı Rakoru QSR-G3/8-8

186281

GTIN 4052568076061

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
5 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar