Rulmanlı Çabuk Bağlantı Rakoru QSR-G1/2-12

186284

GTIN 4052568076085

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/2
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
8 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar