Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSMK-G1/8-6

186295

GTIN 4052568040819

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
3 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar