Çabuk Bağlantı Rakoru QS-V0-G3/8-8

186320

GTIN 4052568041069

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
7 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar