Selenoid valf CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8

187846

GTIN 4052568148249

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x2/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
800 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Toplayıcı bağlantı
Çalıştırma türü
elektrikli