Standart silindir DSNU-20-60-PPV-A
1908294
GTIN 4052568108755
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
60 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme