Pinç vana VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4S1-4
2931683
GTIN 4052568290917
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Tasarım
Pnömatik olarak çalıştırılan pinç vanası
Valf fonksiyonu
2/2 açık tek bobinli
Bağlantı rakoru
G1/4
Akış Kv
0.7 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 4 bar