Geçmeli nipel vidalı bağlantı CRCN-M5-PK-2

30985

GTIN 4052568022921

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Nominal genişlik
1.5 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C