T-Bağlantı Elemanı|Geçmeli dağıtıcı parçası FCN-3-PK-3/2

31314

GTIN 4052568022945

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 3 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Nominal genişlik
1.3 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C