T-Bağlantı Elemanı|Geçmeli dağıtıcı parçası FCN-3-PK-6/4
31316
GTIN 4052568022969
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Nominal genişlik
2.9 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C