Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasıa SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6
3482807
GTIN 4052568269807
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma gerilimi aralığı DC
8.2 V
Elektrik bağlantısı
Vida bağlantısı
Konum göstergesi
sarı / kırmızı
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde kapalı kontakt
Kablo bağlantısı
M20x1,5