Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasıa SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2
3568166
GTIN 4052568271411
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma gerilimi aralığı DC
6 V - 60 V
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde açık kontakt
Kablo bağlantısı
M20x1,5