Hortum Birleştirme Elemanı RTU-PK-3/4

4499

GTIN 4052568019037

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Nominal genişlik
2.5 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C