Regülatör MS4-LRB-1/4-D5-AS-BD

529474

GTIN 4052568085230

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
650 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.3 bar - 4 bar
Maks. basınç histerezi
0.25 bar