Regülatör MS6-LR-1/4-D7-AS

529999

GTIN 4052568085551

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2700 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Maks. basınç histerezi
0.25 bar