Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2025 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

07/2027 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Standart yön kontrol valfleri

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf JMDH-5/2-D-1-M12-C

532687

GTIN 4052568259563

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1
Çalıştırma türü
elektrikli