Selenoid valf CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C

547309

GTIN 4052568188009

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
170 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Toplayıcı bağlantı
Çalıştırma türü
elektrikli