Selenoid valf CPVSC1-M5H-D-H-Q4C

547389

GTIN 4052568188795

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
150 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Toplayıcı bağlantı
Çalıştırma türü
elektrikli