Selenoid valf CPVSC1-M1HT-M-T-Q3
548043
GTIN 4052568189396
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
170 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Toplayıcı bağlantı
Çalıştırma türü
elektrikli