Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-1920-090-R-F1216-T6
553187
GTIN 4052568195656
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
1920 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F12 - F16
Mil bağlantısı
T46