Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0030-090-RS2-F0507-T6

553194

GTIN 4052568195724

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
37.6 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F05 - F07
Mil bağlantısı
T14