Selenoid valf VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1
557649
GTIN 4052568096533
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
240 l/min - 400 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalıştırma türü
elektrikli