Selenoid valf VSVA-B-B52-D-D1-1R5L
561364
GTIN 4052568006143
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1300 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1 - G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli