Selenoid valf VUVG-L14-T32H-AZT-G18-1P3
566507
GTIN 4052568214081
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
580 l/min - 590 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli