Selenoid valf VUVG-B14-B52-ZT-F-1P3
566517
GTIN 4052568214166
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
570 l/min - 680 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli