Selenoid valf VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L

566993

GTIN 4052568007782

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2800 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2 - G3/8
Çalıştırma türü
elektrikli