Kumanda bloğu VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-APP

569819

GTIN 4052568216467

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
950 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
3 bar - 10 bar