Kumanda bloku VOFA

Tamamen mekanik sağlam kumanda bloku. ISO 16092-4 ve AB Direktifi 2006/42/EG (makineler) uyarınca pres emniyet valfi olarak kullanılabilir.
  • Tehlikeli bir hareketi güvenli bir şekilde tersine çevirmek veya pnömatik tahriklerin güvenli bir şekilde havasını almak için yedekli olarak tasarlanmış valf bloğu
  • Elektrik ve pnömatik tekli bağlantıya sahip desanttral tekli bağlantı varyantı veya VTSA / VTSA-F valf terminaline entegre bir özellik olarak
  • VSVA valfleri ile donatılmış
  • Sensörler aracılığıyla anahtarlama konumu sorgulaması
  • Güvenlik fonksiyonları ile
  • ISO 16092-4 uyarınca pres emniyet valfi olarak kullanılabilir