Kumanda bloğu VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-APP
574011
GTIN 4052568221430
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1050 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
3 bar - 10 bar