Selenoid valf VUVG-L10-T32U-AT-M7-1R8L
574219
GTIN 4052568222277
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
170 l/min - 190 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli