Selenoid valf VUVG-L10-M52-RT-M7-1R8L
574221
GTIN 4052568222291
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
330 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli