Selenoid valf VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L
574224
GTIN 4052568222321
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
300 l/min - 320 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli