Selenoid valf VUVG-B10-P53E-ZT-F-1R8L
574241
GTIN 4052568222475
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
200 l/min - 300 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli