Selenoid valf VUVG-B18-T32U-MZT-F-1P3
574447
GTIN 4052568223311
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
800 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli