Selenoid valf VUVG-B18-P53U-ZT-F-1P3
574454
GTIN 4052568223366
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
950 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli