Selenoid valf VUVG-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1
576256
GTIN 4052568104313
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
680 l/min - 730 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli