Selenoid valf VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L
578157
GTIN 4052568104795
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
230 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli