Konnektör NPQH-D-S6-Q4-P10
578304
GTIN 4052568060077
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Geçmeli burç Ø 6 mm
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
0 °C - 150 °C
Nominal genişlik
3 mm