Çabuk Bağlantı Rakoru NPQH-DK-G18-Q4-P10

578374

GTIN 4052568060770

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
0 °C - 150 °C
Nominal genişlik
3 mm