Hızlı dirsek bağlantı|Hızlı L bağlantı GCK-1/8-PK-4-KU
6267
GTIN 4052568019679
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için - somunlu iç çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C