T-Dağıtıcı FCK-3-PK-3-KU
6273
GTIN 4052568008727
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için - Rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için - Somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C