Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0480-090-R-F1012-MW-T6

8005018

GTIN 4052568256678

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
480 Nm
Dönüş açısı
92 deg
Flanş delik delme şablonu
F10 - F12
Mil bağlantısı
T27