Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0180-090-RS3-F0710-MW

8005040

GTIN 4052568256890

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
210 Nm
Dönüş açısı
92 deg
Flanş delik delme şablonu
F07 - F10
Mil bağlantısı
T22