Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DAPS-0720-090-RS3-F14-MW
8005063
GTIN 4052568257125
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
840 Nm
Dönüş açısı
92 deg
Flanş delik delme şablonu
F14
Mil bağlantısı
T36