T-Bağlantı Parçası NPFC-T-2R14-G14-MMF
8030260
GTIN 4052568063627
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
R1/4
Pnömatik bağlantı 2
G1/4
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar