Çift nipel NPFC-D-G18-G14-M
8030270
GTIN 4052568063726
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Pnömatik bağlantı 2
G1/4
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar