Redüksiyon Mansonu NPFC-R-G38-G18-F
8030296
GTIN 4052568063986
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Pnömatik bağlantı 2
G1/8
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar